Skip to main content
Wybierz kraj / język

Varistar CP Steel Cabinet, Deco Cabinet With 19" Panel Mounts Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Szafka Varistar CP Deco z 19-calowymi panelami montażowymi w ramie Deco

Varistar: Wysoce wszechstronna, wytrzymała spawana stalowa obudowa elektroniczna z szeroką gamą dostępnych funkcji, w tym ochroną przed kurzem i wodą (IP 20 i IP 55), opcjami chłodzenia od wentylatorów do 40 kW chłodziarek powietrze-woda, odpornością na wstrząsy, wibracje i odporność sejsmiczną do NEBS GR-3-CORE BELLCORE strefa 4 oraz wiodąca w branży ekranowanie częstotliwości radiowej/elektromagnetycznej (RFI/EMI/EMI) o częstotliwości 61587 dB przy 40 GHz, 3 GHz (testowane zgodnie z IEC 60-63 GHz).

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Typ produktu Szafka
Kod koloru okładziny RAL 7021
Materiał ramy Stal
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.