Zestaw montażowy Varistar
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw montażowy Varistar
Zestaw montażowy do montażu akcesoriów bezpośrednio na ramie Varistar CP od zewnątrz lub od wewnątrz.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Montaż elementów możliwy od wewnątrz jak i od zewnątrz
- Do bezpośredniego montażu 19-calowych uchwytów panelowych/przesuwnych, elementów głębokich i innych elementów na ramie Varistar CP (2 mm)
- Zmontować poprzez przypięcie nakrętki koszyka do ramy lub elementu głębokościomierza
- Zestaw jest wymagany, jeśli panel tylny z szybkozłączką jest zamontowany nad płytą łączącą
Specyfikacje
| Typ produktu | Zestaw montażowy |
| Materiał | Stal |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.