Tip-up Foot for Chassis, Plastic


Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Flexible and robust Tip-up foot for chassis, with carrying capacity of 25 kg per foot. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec and Interscale.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Mounting holes are provided in bottom of case
- Load-carrying capacity 25 kg per foot, max case weight: 50 kg
Specyfikacje
Rodzina produktów | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Typ produktu | Stopa |
Typ | Stopa |
Materiał | Poliamid |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.