Skip to main content

Wybierz kraj / język

telescopic slide Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Prowadnica teleskopowa, uniwersalna, o dużym obciążeniu, 2 U.

Prowadnice teleskopowe o udźwigu od 10 do 100 kg, długości przedłużenia > 100% i możliwości montażu bocznego na 19". Solidne prowadnice teleskopowe - odpowiednie do montażu obudowy 19-calowej nadają się do montażu obudów serwerowych z naszej oferty produktów. Ze względu na wyjątkowo solidną konstrukcję i dużą nośność prowadnice teleskopowe mogą być również używane z bardzo ciężkimi obudowami.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal
Typ produktu Prowadnica teleskopowa
Zakończ Ocynkowana
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.