Teleskopowa prowadnica uniwersalna, 1U.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Teleskopowa prowadnica uniwersalna, 1U.
Uniwersalna prowadnica teleskopowa o wysunięciu > 100% i udźwigu do 39 kg.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Montaż boczny na słupkach 19" (płaszczyzna 19" pozostaje wolna do mocowania przedłużenia/szuflady)
- Nośność statyczna na parę 23 - 39 kg.
- Można go usunąć
- Długość przedłużenia > 100 %
- Szerokość szyny k = 9.7 mm, maks. Szerokość montażowa przedłużenia/szuflady w = 429 mm
Specyfikacje
| Materiał | Stal |
| Typ produktu | Prowadnica teleskopowa |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.