223 Lok karty ograniczającej moment obrotowy
Seria 223 Card-Lok jest idealna do konserwacji na poziomie pola, ponieważ nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wiedzy technicznej do prawidłowego montażu. Dzięki zintegrowanemu (opatentowanemu) mechanizmowi dynamometrycznemu w celu zamontowania serii 223 operator po prostu obraca klucz sześciokątny, aż usłyszy/wyczuje co najmniej trzy kliknięcia wskazujące na osiągnięcie optymalnej wydajności mocowania i przenoszenia ciepła. W związku z tym Lok karty serii 223 minimalizuje ryzyko niewystarczającego zatrzymania płyty z powodu zbyt niskiego momentu obrotowego lub uszkodzenia płyty i zimnej ściany z powodu nadmiernego momentu obrotowego.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Funkcje
- Śruba uruchomiona
- 5-segmentowy, niewahadłowy design
- Profil 5.72 mm (0.225 cala) x 6.86 mm (0.270 cala)
- Długość od 97 mm (3.80 cala) do 325 mm (12.80 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- Dostępne wyniki testów siły docisku, transferu termicznego, cyklu życia i środowiska (MIL 810)
- Waga 1.12 g/cm (0.100 uncji/")
- Elastyczne opcje montażu
- Dostępne ze złotą folią chemiczną, przezroczystą folią chemiczną, czarnym anodowanym, anodowanym na twardo czarny lub niklowanym elektrolitem
- Każda jednostka testowana fabrycznie przed wysyłką w celu zapewnienia wydajności; klient otrzymał certyfikat zgodności
- Min. rozstaw 8.26 mm (0.325 cala)
- Do zastosowań na zimnych ścianach
- Średnia siła docisku (4.80", anodowane w kolorze czarnym) = 263 funtów
- Ograniczenie momentu obrotowego; idealne do konserwacji 2. Poziomu
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Opracowanie techniczne
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.