Skip to main content
Wybierz kraj / język

Śruby i akcesoria

Śruby i akcesoria
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Wysokość stelaża
  • Ilość opakowania
  • Materiał
  • Kolor
  • Głębokość
  • Rozmiar gwintu
  • Długość
      Zastosuj
    • Szerokość
    • Szerokość rowka
    • Zakończ
    Filtr1

    Zastosowane filtry: 1

    Wyświetl wszystkie filtry (1)

    Produkty | 9 Wyników (14 artykuły)

    guide rail

    Szyna prowadząca jednostki typu „plug-in”

    Szyny prowadzące można przypiąć do perforowanej pokrywy górnej/dolnej.
    kit screw torx

    Wkręt z łbem stożkowym z łbem stożkowym, Torx

    Śruby z łbem płaskim.
    pcb mounting bracket

    HF Frame Type Plug-in Unit Zestaw mocujący płytki PCB

    Wspornik montażowy do płytki drukowanej, do modułu typu wtyk z ramą HF, zestaw ze śrubami mocującymi.
    torx raised countersunk panhead screw

    Zestaw modułu wtykowego typu ramy

    Zestaw montażowy do montażu pięciu modułów wtykowych typu 3 U lub 6 U z elementów.
    board fixing

    Złącze modułu wtykowego typu Frame do zestawu montażowego PCB

    Zestaw montażowy złącza. Do montażu złączy DIN w środku płytek PCB 6U.
    board fixing

    Rama typu Plug-in Unit wspornik montażowy PCB dla gniazda 1

    Płytka drukowana jest umieszczona w rowku prowadzącym po lewej stronie, przymocowanym do panelu tylnego.
    board fixing

    Wspornik montażowy płytki drukowanej jednostki typu Frame typu Plug-in od gniazda 2 na

    Płytka drukowana jest włożona do prowadnicy karty, przymocowana do panelu tylnego.
    rear panel fastener

    Element mocujący tylnego panelu typu Frame Type Plug-in Unit

    Tylny element mocujący do modułów wtykowych typu ramkowego, zestaw ze śrubami mocującymi.
    Shortened PCB assembly kit.JPG image

    Złącze modułu wtykowego typu Frame do zestawu montażowego PCB, skrócone