Screw-On Panels Screw-On Panels Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Panel przedni Ekranowanie EMC Nie (11) Materiał Aluminium Wykończenie z przodu Anodyzowany Wykończenie z tyłu Anodyzowany (21) Przewodzące (1) Obrabiane krawędzie Nie Wysokość stojaka 2U (5) 3U (8) 4U (6) 6U (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 84mm (5) 128.4mm (4) 128.5mm (4) 172.9mm (5) 261.8mm (3) 1729mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stojaka 28HP (2) 42HP (6) 63HP (6) 84HP (8) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 167.5mm (1) 167.6mm (1) 238.7mm (6) 345.4mm (6) 452mm (4) 452.1mm (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej ZastosujFiltr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Screw-On PanelsWyświetl wszystkie filtry (1) Produkty | 2 Wyników (22 artykuły) PropacPRO Front Panel, Full Width, Unshielded The front panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case. Szczegóły CompacPRO Front Panel The front panel for the CompacPRO cases is bolted to the front frame of the case. Szczegóły