Panel tylny dla RatiopacPRO/PropacPRO, perforowany, nieekranowany
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel tylny dla RatiopacPRO/PropacPRO, perforowany, nieekranowany
Perforowany panel tylny, Al, 2.5 mm jest nieekranowany. Tylna strona jest przewodząca.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Panel tylny, Al, 2.5 mm, przód: Anodowany, tył: Przewodzący, nieekranowany
- Umożliwia montaż na szynach poziomych
- Do montażu na szynach poziomych
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Wykończenie | Anodowane; Pasywny |
| Współpracuje z | Przypadki |
| Rodzina produktów | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
| Typ | Panel tylny |
| Typ produktu | Panel boczny |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.