RatiopacPRO Style, przednia i tylna wykładzina krążąca, standardowe wkręcanie
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
RatiopacPRO Style, przednia i tylna wykładzina krążąca, standardowe wkręcanie
Wszechstronna obudowa biurkowa RatiopacPRO Style ma konstrukcję ochronną, gumowe paski i różne opcje konfiguracji.
Przednia i tylna listwa z górną i dolną gumową listwą zapewnia zabezpieczenie złączy i możliwość układania w stos. Okrągłe gumowe paski chronią narożnik i idealnie nadają się do mniejszych mobilnych skrzyń. W przypadku większych urządzeń przedni uchwyt zapewnia wygodne przenoszenie i ochronę tylnego złącza.
Zaprojektowany dla 19-calowych komponentów z szynami prowadzącymi lub zastrzeżonymi komponentami z płytą montażową, RatiopacPRO Style spełnia Twoje specyficzne wymagania.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Obudowa biurkowa z ramą ochronną i gumowymi paskami na całej ramie, zapewnia jeszcze większą ochronę
- Futerał na elementy 19" (szyny prowadzące) lub elementy własne (płyta montażowa)
- Aby ustanowić ekranowanie EMC, do obudowy należy dodać dodatkowe elementy
- Przednia i tylna strona przygotowana do montażu na panelu przednim za pomocą śrub kołnierzowych i tulei
- Perforowana dolna pokrywa chłodzenia powietrzem
- Brak widocznych śrub; części okładziny zdejmowane bez narzędzi
- Do głębokości płyty 160 mm, 220 mm, 280 mm i 340 mm (w zależności od głębokości obudowy)
Specyfikacje
| Typ produktu | Przypadek |
| Typ | Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych |
| Rodzina produktów | RatiopacPRO Style |
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.