Skip to main content

Wybierz kraj / język

ratiopacpro complete case Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded

The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
  • EN 62368-1
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Obciążenie statyczne 25kg
Typ produktu Obudowa
Typ Obudowa podzespołów 19"
Rodzina produktów RatiopacPRO
Ekranowanie EMC Tak
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.