Skip to main content
Wybierz kraj / język

ratiopacpro air case Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

RatiopacPRO AIR 19" Rack Mount Case, remontowalne ekranowanie

nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja obudowy zapewnia zaawansowane możliwości chłodzenia i wsporniki montażowe do montażu w szafie typu Rack 19".

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
  • EN 62368-1
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Obciążenie statyczne 25kg
Szerokość stelaża 84HP
Typ produktu Przypadek
Typ Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych
Ekranowanie EMC Nie (możliwość ponownego montażu)
Rodzina produktów RatiopacPRO AIR
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.