Zasilacz 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zasilacz 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W.
Wtykowe zasilacze 19" z H15 złączem do zastosowań bez wentylatora. Z szerokim zakresem wejścia AC i jednym napięciem wyjściowym.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 85 ... 253 VAC i 120... 358 VDC
- Napięcie wyjściowe o niskim poziomie zakłóceń (niskie tętnienie < 25 mVpp)
- Sygnalizacja: Napięcie wyjściowe prawidłowe
- Szerokość tylko 3 km (15,24 mm)
- Zintegrowana dioda rozłączająca do pracy redundancyjnej (może być aktywowana)
- Pasywna magistrala współdzielenia prądu
Specyfikacje
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.