Zasilacz 19" AC/DC Maxpower 50 w, pojedynczy
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Zasilacz 19" AC/DC Maxpower 50 w, pojedynczy
Redundancja z aktywnym LUB odłączeniem; nie jest wymagane obciążenie podstawowe; Automatyczny rozkład obciążenia w zależności od temperatury zasilacza; nie jest wymagana linia podziału prądu między zasilaczami; topologia quasi-rezonansowa zmniejsza emisję EMC.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funkcje
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 90 ... 253 VAC i 100... 360 VDC
- jedno napięcie wyjściowe
- Sygnalizacja: Napięcie wyjściowe prawidłowe
- W tym panel przedni
- Moc trybu gotowości (bez obciążenia) <1.5 W.
- Wydajność do 88%
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.