Zasilacz 19" AC/DC Maxpower 180 w, pojedynczy
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Zasilacz 19" AC/DC Maxpower 180 w, pojedynczy
Wtykowe zasilacze 19" z H15 złączem do zastosowań bez wentylatora. Z szerokim zakresem wejścia AC i jednym napięciem wyjściowym.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funkcje
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 90 ... 254 VAC i 100... 360 VDC z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC)
- jedno napięcie wyjściowe
- Sygnalizacja: Napięcie wyjściowe prawidłowe
- Wydajność do 87 %
- Zintegrowane aktywne odłączanie dla pracy nadmiarowej
- Aktywna magistrala udostępniania prądu (CSB)
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.