Zasilacz 19" AC/DC Maxpower 100 w, pojedynczy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zasilacz 19" AC/DC Maxpower 100 w, pojedynczy
Wtykowe zasilacze 19" z H15 złączem do zastosowań bez wentylatora. Z szerokim zakresem wejścia AC i jednym napięciem wyjściowym.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 90 ... 254 VAC i 100... 360 VDC z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC)
- jedno napięcie wyjściowe
- Sygnalizacja: Napięcie wyjściowe prawidłowe
- Wysoka gęstość mocy
- Zintegrowana dioda rozłączająca do pracy redundancyjnej
- Aktywna magistrala udostępniania prądu (CSB)
Specyfikacje
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.