PropacPRO Rear Hood
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
PropacPRO Rear Hood
The rear hood can be assembled onto a rear panel of a PropacPRO case. The rear hood enables an additional space betwen the rear panel and the hood to provide space to store a cable. Can be unscrewed from the rear side.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Al material 1.0 mm, RAL 9006
- The fixing is done with two knurled screws
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Współpracuje z | Obudowy |
| Typ produktu | Pokrywa |
| Wykończenie | Powłoka proszkowa |
| Rodzina produktów | PropacPRO |
| Typ | Tylna pokrywa |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.