Skip to main content

Wybierz kraj / język

PropacPRO Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

PropacPRO Portable Case, Unshielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition this case is prepared for the fitting of a tip-up carrying handle, which is part of the extensive accessory range.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • EN 62368-1
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Typ produktu Obudowa
Typ Obudowa indywidualnych podzespołów elektronicznych
Rodzina produktów PropacPRO
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.