Skip to main content

Wybierz kraj / język

propacpro complete case Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
  • EN 62368-1
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Obciążenie statyczne 25kg
Typ produktu Obudowa
Typ Obudowa podzespołów 19"
Rodzina produktów PropacPRO
Ekranowanie EMC Tak
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.