Szyna ślizgowa Novastar, 50 kg.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna ślizgowa Novastar, 50 kg.
Szyna ślizgowa Novastar o udźwigu 50 kg do montażu na wspornikach szafki lub 19-calowych panelach/prowadnicach. Szyna ślizgowa podtrzymuje półkę z ciężkim podwoziem 19".
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do montażu na pionowych stojakach szafki lub 19-calowych panelach/prowadnicach
- Nośność statyczna 50 kg na parę
- St, 2 mm, wykończenie AlZn
- Regulacja w krokach co 1U.
- Wsparcie dla ciężkich 19-calowych podwozi
Specyfikacje
| Obciążenie statyczne | 50kg |
| Zakończ | Aluminium-cynkowane |
| Typ produktu | Szyna ślizgowa |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.