Non-Standard Assemblies Non-Standard Assemblies Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Pokrywa (10) Uchwyt (5) Płyta montażowa (6) Stojak podrzędny/podstawa montażowa (19) Rodzina produktów Moduł wtykowy typu ramowego (5) MultipacPRO Typ Możliwości konfiguracji (19) Perforowany (5) Bez powłoki ochronnej (5) Wysokość stojaka 1U (6) 2U (6) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stojaka 84HP (6) Głębokość 150mm (1) 210mm (1) 220mm (4) 270mm (1) 280mm (6) 330mm (1) 340mm (6) 390mm (1) 400mm (6) 450mm (1) 460mm (7) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Ekranowanie EMC Nie (możliwość modernizacji) (19) Zgodność z IEC 60297-3-100 (19) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Non-Standard AssembliesWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieNSA Basic KitSzczegółyNSA Mounting PlateSzczegółyNSA CoversSzczegółyNSA HandlesSzczegóły