Labrack 19" otwarte stojaki pionowe
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Labrack 19" otwarte stojaki pionowe
stojaki 19" do regałów otwartych lub gołych o udźwigu do 200 kg. Te 19-calowe stojaki mogą być montowane na ruchomej lub stacjonarnej podstawie.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Ruchomy lub stacjonarny
- Różne półki
- Akcesoria do kanałów kablowych
- Nośność stacjonarna 200 kg lub 150 kg (patrz tabela specyfikacji) w określonym środku ciężkości w środku stojaka laboratoryjnego
- Zalecana maksymalna głębokość podwozia 400 mm
Specyfikacje
| Szerokość | 600mm |
| Typ produktu | Statyw |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.