Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input voltage 400 VAC, 3-phase
- C13, C19 outlets
Specyfikacje
Arkusz danych
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Oprogramowanie sprzętowe
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.