Inpac Front Panel


Inpac Front Panel
The front panel can be assembled on to the Inpac Case.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Al panel, 2.5 mm
Specyfikacje
Głębokość | 2.5mm |
Materiał | Aluminium |
Wykończenie | Anodyzowany |
Współpracuje z | Obudowy |
Typ akcesorium | Panel przedni |
Typ produktu | Panel przedni |
Rodzina produktów | Inpac |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.