Wkładka gwintowana do szyn poziomych, M2.5
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wkładka gwintowana do szyn poziomych, M2.5
Wkładka gwintowana jest metalową taśmą z gwintem M2.5 i umożliwia mocowanie paneli przednich.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Śruby kołnierzowe używane do mocowania paneli przednich o częściowej szerokości muszą mieć długość 12.3 mm
- Do wszystkich szyn poziomych
Specyfikacje
| Współpracuje z | Podpory; Przypadki |
| Rodzina produktów | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Materiał | Stal |
| Typ produktu | Wkładka gwintowana |
| Zakończ | Ocynkowana |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.