Skip to main content
Wybierz kraj / język

front panel frame type plug in units Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Moduł wtykowy typu HF Frame, panel przedni, przezbrojenie osłony

Al, 2.5 mm, anodowany z przodu, przewodzący z tyłu, z bocznymi szczelinami na uszczelkę ze stali nierdzewnej EMC. (Zamawiać osobno), dociśnięty kołek wyrównujący;  uchwyt w kształcie trapezu, szary, PPE, UL 94 V.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wysokość stelaża 3U
Materiał Aluminium
Zakończ Anodowane; Pasywny
Typ Panel przedni
Typ produktu Panel boczny
Skopiowane dane

Schematy

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.