Kaseta HF Kaseta HF Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Zestaw montażowy (1) Wspornik (2) Pokrywa (12) Panel przedni (6) Nakrętka (2) Wkręt (1) Zestaw osłon (37) Panel boczny (18) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów EuropacPRO (37) Moduł wtykowy typu ramy (37) Wtyczka typu HF Frame (2) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO AIR (37) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ Panel przedni (6) Zestaw montażowy (1) Prowadnica płytki drukowanej (2) Panel tylny (12) Wkręt (1) Nakrętka ślizgowa (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Przypadki (37) Kasety (14) Moduł wtykowy typu ramy (21) Panele przednie (38) Podpory (37) Wysokość stelaża 2U (5) 3U (32) 4U (5) 5U (5) 6U (8) 9U (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 5.8mm (2) 12mm (2) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (6) 142mm (1) 232mm (3) 365.5mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (36) Stal nierdzewna (22) Stal (4) Poliamid 6 (2) Elastomer termoplastyczny (17) Ilość opakowania 1 (39) 10 (24) 100 (16) Zakończ Anodowane (24) Niklowany (1) Pasywny (12) Ocynkowana (2) Szerokość stelaża 7HP (6) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 100HP (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 32.22mm (1) 50.46mm (1) 60.62mm (1) 70.78mm (1) 106.34mm (1) 141.9mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (6) 5.5mm (2) 13.5mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Rozmiar gwintu M2,5 (2) M3 (1) Wykończenie przednie Anodowane (6) Długość 16mm (1) 167mm (6) 227mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Tylne wykończenie Przewodzący (6) Traktowane krawędzie Nie (6) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Kaseta HFWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieTubusSzczegółyPanel przedniSzczegółyUszczelki EMCSzczegółyPanel tylnySzczegółyŚruby i akcesoriaSzczegóły