Końcówka szyny prowadzącej, PC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Końcówka szyny prowadzącej, PC
Plastikowe końcówki do indywidualnych wieloczęściowych prowadnic z plastikowym lub aluminiowym elementem pośrednim. Dostępne jako typ Standard lub Akcesoria.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Końcówki prowadnic (PC) dla pojedynczych wieloczęściowych prowadnic z plastikową lub aluminiową częścią pośrednią
- Ulepszone właściwości przeciwpożarowe, spełniają wymagania norm EN 45545-2 R22, R23 i R24 z HL3
- ?Bez halogenów?, zgodnie z normą IEC 61249-2-21
- Części pośrednie dostępne dla standardowych długości płytek drukowanych (160, 220, 280 i 340 mm) oraz dla specjalnych wymiarów w wersji 1000 mm
- Może być przypięty do poziomych szyn (wytłaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm
- Może być przykręcany do wyższych wymagań w zakresie wstrząsów i wibracji
- Opcjonalny zacisk ESD do przewodzącego kontaktu pomiędzy płytką PCB i szyną poziomą
Specyfikacje
| Współpracuje z | Podpory; Przypadki; Podwozie |
| Rodzina produktów | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem |
| Typ produktu | Końcówka szyny |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.