Skip to main content
Wybierz kraj / język

Osłona paneli przednich

Osłona paneli przednich
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Wysokość stelaża
      Zastosuj
    • Szerokość stelaża
        Zastosuj
      • Materiał
      Filtr1

      Zastosowane filtry: 1

      Wyświetl wszystkie filtry (1)

      Produkty | 6 Wyników (43 artykuły)

      emc shielding

      EuropacPRO EMC Shielding Kit, panel przedni na boczny

      Do pionowego ekranowania EMC między panelami przednimi zamontowanymi na wgłębieniu a panelem bocznym.
      EuropacPRO emc textile gasket for front panel to side panel

      Zestaw ekranujący EMC panelu przedniego, tekstylny, panel przedni na boczny, wpuszczony

      Do pionowego ekranowania EMC między panelami przednimi zamontowanymi na wgłębieniu a panelem bocznym.
      Overview_FPL+PIU

      Panel przedni EMC Zestaw ekranujący ze stali nierdzewnej

      Uszczelki EMC ze stali nierdzewnej są umieszczane w bocznych szczelinach osłoniętych paneli przednich.
      rear panel

      Zestaw osłony tekstylnej EMC na panelu przednim, -40 do +70°C.

      Tekstylne uszczelki EMC są wkładane do szczeliny po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.
      emc shielding

      Zestaw osłony tekstylnej EMC na panelu przednim, -40 do +85°C.

      Tekstylne uszczelki EMC są wkładane do szczeliny po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.
      19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL

      Panel przedni EMC Zestaw osłon ze stali nierdzewnej, do paneli przednich w kształcie litery U.

      Uszczelki EMC ze stali nierdzewnej są przypięte po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.