Front Panel, Shielded, Bottom Hinged


Front Panel, Shielded, Bottom Hinged
U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
- Shielded, U front panel with textile EMC gasket
- Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Specyfikacje
Głębokość (D) | 2.5mm |
Materiał | Aluminium |
Wykończenie | Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana |
Typ akcesorium | Panel przedni |
Typ produktu | Panel przedni |
Typ | Panel przedni bez uchwytu |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.