Panel przedni, anodowany, nieekranowany, zespół śruby
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni, anodowany, nieekranowany, zespół śruby
Anodyzowany panel przedni, wersja nieekranowana, Al, 2.5 mm.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Częściowa szerokość panelu przedniego, Al, 2.5 mm
- Al, anodowany
Specyfikacje
| Głębokość (D) | 2.5mm |
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Anodowane |
| Typ akcesoriów | Panel przedni |
| Typ produktu | Panel przedni |
| Typ | Panel przedni bez uchwytu |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.