Skip to main content

Wybierz kraj / język

front panel partial Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Front Panel 1 U, Horizontal Rail Mounting

The 1 U front panel enables a user to cover the 1 U section in a 4 U PropacPRO case, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) and EuropacPRO 4 U. The panel will be assembled to the threaded inserts of the horizontal rails.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Aluminium
Wykończenie Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Rodzina produktów RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
Typ akcesorium Panel przedni
Typ produktu Panel przedni
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.