Uchwyt przedni jednoczęściowy, szerokość 12.2 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyt przedni jednoczęściowy, szerokość 12.2 mm
Uchwyt można zamontować na półce lub panelu przednim 19". Dostępne z przezroczystą lub czarną anodowaną powierzchnią. Uchwyty będą przykręcane od tyłu.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Nośność statyczna 30 kg/parę
- Przykręcony od tyłu
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Typ produktu | Uchwyt |
| Współpracuje z | Podpory |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.