Przód
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 6 Wyników (42 artykuły)

Szyna pozioma, przód, typ L-od, światło, bez wargi
Szyna pozioma bez wargi umożliwia zastosowanie przedniego panelu 6 U dla podpórki, która jest podzielona na 2 x 3 U..

Szyna pozioma, przód, typ R-LD, Wytrzymała, długa warga
Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g.

Szyna pozioma, przód, typ H-LD, ciężka, długa warga, do zastosowań IEEE
Pozioma szyna z długą krawędzią umożliwia użycie uchwytów do wstawiania / ekstrakcji IEEE.

Szyna pozioma przednia, typ H-KD, ciężka, krótka warga
Aluminiowe szyny poziome typu H-KD.

Szyna pozioma, przód, typ R-KD, wytrzymała, krótka warga
Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g.

Szyna pozioma, przednia, typ L-KD, lekka, krótka warga
Pozioma szyna z krótką krawędzią zapewnia czystą konstrukcję zmontowanego panelu przedniego.