Typ ramy Wytłaczany panel boczny modułu wtykowego, z żebrami chłodzącymi
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Typ ramy Wytłaczany panel boczny modułu wtykowego, z żebrami chłodzącymi
Panel boczny do modułu wtykowego typu ramkowego, wytłaczany z żebrami chłodzącymi. Żebra chłodzące umożliwiają dodatkowe odprowadzanie ciepła przez żebra chłodzące.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Wymiary zewnętrzne (8... 42 km) pozostają bez zmian; dostępna przestrzeń wewnątrz jest ograniczona przez żebra chłodzące
- Przy zainstalowanym rozpraszaniu ciepła o mocy 10 w temperatura wewnętrzna modułu jest obniżona o około 5 °C.
- Panel boczny z żebrami chłodzącymi do modułu wtykowego typu ramkowego (wytłaczanie Al). Powierzchnia jest o 65% większa niż w przypadku panelu bocznego bez żeber chłodzących
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Pasywny |
| Typ produktu | Panel boczny |
| Typ | Panel boczny |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.