Panel boczny EuropacPRO do uszczelnień tekstylnych, typ H, ciężki
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel boczny EuropacPRO do uszczelnień tekstylnych, typ H, ciężki
Panel boczny, typ H, z otworami na uchwyt, przyspawany do wspornika 19" do uszczelki tekstylnej.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do wysokich wymagań mechanicznych, wspornik 19", spawany na zimno, Al, 2 mm, pasywowany przezroczysty, anodowany przód
- Wersje dla uszczelki tekstylnej EMC
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Wykończenie | Anodowane |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Typ produktu | Panel boczny |
| Współpracuje z | Podpory |
| Typ | Typ H. |
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.