EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket


EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Required for shielding of rear
- Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket
Specyfikacje
Materiał | Aluminium |
Typ produktu | Pokrywa |
Rodzina produktów | EuropacPRO |
Typ | Wytrzymały |
Współpracuje z | Stojaki podrzędne |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.