Płyta montażowa EuropacPRO do stosowania z płytą osłonową
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta montażowa EuropacPRO do stosowania z płytą osłonową
Płyta montażowa do stosowania z pokrywami do montażu i mocowania ciężkich elementów. Płyty montażowe o pełnej szerokości (tak szerokie jak subrack lub obudowa systemowa) są przymocowane do paneli bocznych. Płyty montażowe o częściowej szerokości są przymocowane do panelu bocznego i szyny poziomej za pomocą listwy montażowej.
Szyny prowadzące typu 4,4? I wzmocnione typu nie mogą być używane w połączeniu z płytą montażową. Górna/dolna pokrywa, która zostanie umieszczona w rowku poziomych szyn światła (typu L), nie może być używana w połączeniu z płytą montażową.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do montażu i mocowania ciężkich elementów
- Płyta montażowa, pełna szerokość: Płyta montażowa jest tak szeroka, jak obudowa subracka/systemu i jest przymocowana do paneli bocznych
- Szynę prowadzącą można zamontować w pierwszym i ostatnim położeniu szczeliny
- Poza płytą montażową płyty EMC można również zamontować na podszafie
- Prowadnice typu 4.4 i „wzmocnione” nie mogą być używane
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Typ produktu | Płyta montażowa |
| Współpracuje z | Podpory |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.