Płyta osłonowa EuropacPRO do przykręcania do panelu bocznego, SNCF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta osłonowa EuropacPRO do przykręcania do panelu bocznego, SNCF
Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego lub jako zabezpieczenie mechaniczne. Pokrywę można przykręcić do panelu bocznego. Może być stosowany do podpór kolejowych zgodnie z SNCF.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do zmiennego pozycjonowania szyn poziomych, np. do płytek drukowanych o standardowych formatach
- Stopień perforacji 58 %
- Nadaje się do stosowania ze wszystkimi szynami poziomymi
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Typ produktu | Pokrywa |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Wykończenie | Pasywny |
| Typ | Perforowane |
| Współpracuje z | Podpory |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.