Płyta osłonowa EuropacPRO do przykręcania do wytrzymałego panelu bocznego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta osłonowa EuropacPRO do przykręcania do wytrzymałego panelu bocznego
Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego lub jako zabezpieczenie mechaniczne.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Stopień perforacji 58%
Specyfikacje
| Szerokość stojaka | 84HP |
| Materiał | Aluminium |
| Typ produktu | Pokrywa |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Wykończenie | Pasywny |
| Typ | Perforowane |
| Współpracuje z | Podpory |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.