EuropacPRO Advanced EMC Plus, podwójne pokrywy górne i dolne z podwójną siatką, przykręcane do panelu bocznego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO Advanced EMC Plus, podwójne pokrywy górne i dolne z podwójną siatką, przykręcane do panelu bocznego
Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego i jako zabezpieczenie mechaniczne. Pokrywę można przykręcić do panelu bocznego.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Dwie górne i dolne pokrywy z siateczki z perforacją EMC i zoptymalizowaną pod kątem przepływu powietrza zapewniają najwyższe wymagania w zakresie ekranowania RF
- Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego EN 62368-1
- Do płytek drukowanych w standardowych formatach
- Pokrywa do przykręcania do panelu bocznego
- Nadaje się do stosowania ze wszystkimi poziomymi szynami, oprócz Rugged
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Typ produktu | Pokrywa |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Zakończ | Pasywny |
| Typ | Perforowane |
| Współpracuje z | Podpory |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.