EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding


EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding
Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly
- Installed load up to 11 kg
- Subrack can be used with slide rails
- Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Threaded insert pre-fitted
Specyfikacje
Obciążenie statyczne | 11kg |
Ekranowanie EMC | Nie |
Typ produktu | Stojak podrzędny/podstawa montażowa |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.