Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Seria 260 PR Card-Lok
Technologia Positive Retraction zapewnia, że karta-Lok nie utknie w podwoziu z powodu tarcia spowodowanego wysokimi wibracjami lub wstrząsami. Konstrukcja blokująca zapewnia odłączenie karty od gniazda podwozia po wsunięciu śruby uruchamiającej.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Funkcje
- Pozytywna karta cofania-Lok; idealny do konserwacji 2. Poziomu
- 5-segmentowy, wałów
- Elastyczne opcje montażu
- Dostępne ze złotą folią chemiczną, przezroczystą folią chemiczną, czarnym anodowanym, anodowanym na twardo czarny lub niklowanym elektrolitem
- Do zastosowań na zimnych ścianach
- Śruba uruchomiona
- Dostępna opcja ograniczenia momentu obrotowego; idealna do konserwacji 2. Poziomu
- Długość od 96.52 mm (3.80 cala) do 325.12 mm (12.80 cala), co 12.7 (0.5 cala)
- Profil 6.35 mm (0.250 cala) x 6.26 mm (0.270 cala)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.