40-5 Wedge-Lok
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
40-5 Wedge-Lok
nr katalogowy: 40-5-10-B-LF-LN-M
Seria 40-5 ma taką samą konstrukcję jak seria 40, ale ma pięć segmentów zapewniających doskonałą wydajność cieplną w zastosowaniach z zimnymi ścianami.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Dostępne ze złotą folią chemiczną, przezroczystą folią chemiczną, czarnym anodowanym, anodowanym na twardo czarny lub niklowanym elektrolitem
- Waga 1.16 g/cm (0.104 oz./")
- Długość od 127.0 mm (5.0 cala) do 304.8 mm (12.0 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- Profil 5.72 mm (0.225 cala) x 6.60 mm (0.260 cala)
- 5-segmentowa konstrukcja bez wału
- DSCC 89064 / DSCC CID 59789
- Elastyczne opcje montażu
- Dostępna opcja ograniczenia momentu obrotowego; idealna do konserwacji 2. Poziomu
- Maks. Rozstaw 8.38 mm (0.330 cala)
- Do zastosowań na zimnych ścianach
- Średnia siła docisku (5", anodowane w kolorze czarnym) = 314 funtów
- Śruba uruchomiona
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Opracowanie techniczne
GENEROWANIE PLIKU CAD
*Data subject to change without notice
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.