Die Cast Foot
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Die Cast Foot
Nóżki z odlewanego ciśnieniowo materiału aluminiowego umożliwiają montaż na płycie dolnej obudowy. Dostępne z funkcją przechylania lub bez. Kolor RAL 9006 Biały aluminium.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Ustawienie obudowy jest zabezpieczone gumowymi wkładkami antypoślizgowymi
- Może być stosowany zamiast standardowych stóp
- Nośność: 50 kg na stopę, maksymalna waga koperty 40 kg.
- Otwory montażowe znajdują się w dolnej pokrywie obudowy
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Współpracuje z | Przypadki |
| Rodzina produktów | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Typ produktu | Stopa |
| Kolor | Srebrny |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.