Członkowie głębi Członkowie głębi Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Wspornik (5) Szyna ślizgowa (2) Rodzina produktów Eurorack (2) Novastar (5) Materiał Stal Wykończenie Aluminium-cynkowane Długość 55mm (2) Głębokość 500mm (1) 600mm (1) 800mm (1) 900mm (1) 1000mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Obciążenie statyczne 15kg (2) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Członkowie głębiWyświetl wszystkie filtry (1) Produkty | 2 Wyników (7 artykuły) Członek głębokości Novastar Element głębokości, który można regulować w odstępach o jedną U. Szczegóły Eurorack Short Slide Rail Eurorack Short Slide Rail. Szczegóły