Skip to main content
Wybierz kraj / język

Elementy sterujące i akcesoria

Elementy sterujące i akcesoria
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Wysokość
      Zastosuj
    • Typ
    • Napięcie AC
        Zastosuj
      • Głębokość
      • Współpracuje z
      • Długość
      • Montaż
      • Ekranowanie EMC
      • Materiał
      • Wykończenie przednie
      • Tylne wykończenie
      • Wysokość stelaża
      • Szerokość stelaża
      • Szerokość
          Zastosuj
        Filtr1

        Zastosowane filtry: 1

        Wyświetl wszystkie filtry (1)

        Produkty | 11 Wyników (17 artykuły)

        thermostat

        Kabel połączeniowy do termostatu

        speed control for fans

        Sterowanie prędkością wentylatora, przewód połączeniowy wyjścia otwartego kolektora

        thermostat

        Termostat z kablem sieciowym, 230 VAC

        Termostat z siecią zasilającą.
        hygrostat adjustable or fixed relative air humidity

        Higrostat, względna wilgotność powietrza

        Higrostat 230 VAC.
        thermostat

        Szyna DIN do termostatu

        thermostat

        Termostat ze zintegrowanym czujnikiem temperatury ogrzewania lub wentylatora

        Termostat z wbudowanym czujnikiem.
        thermostat

        Termostat z czujnikiem temperatury zewnętrznej

        Termostat z czujnikiem zewnętrznym.
        thermostat mains connection 230v

        Podłączenie do sieci termostatycznej, SCHUKO/UTE

        Podłączenie do sieci termostatycznej SCHUKO/UTE.
        20118-900_Plus New.png

        Zespół sterujący prędkością wentylatora

        Regulacja prędkości wentylatorów z C13 wtyczką.
        thermostat

        Termostat z wyświetlaczem cyfrowym

        Termostat z wyświetlaczem cyfrowym
        thermostat with digital display

        Panel przedni termostatu z wyświetlaczem cyfrowym 19U.

        Panel przedni 19" do termostatu z wyświetlaczem cyfrowym