Skip to main content

Wybierz kraj / język

tip up protection Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

CompacPRO Rear Foot with Edge Protection

The rear foot / edge proctection can be used for the CompacPRO cases. The 35mm deep foot can be mounted on the rear side of the case.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Współpracuje z Obudowy
Rodzina produktów RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ produktu Stopa
Typ Stopa
Materiał Poliuretan
Skopiowane dane
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.