Zestaw do montażu panelowego Comline FTTX 19"/23"/Slide Mount
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Zestaw do montażu panelowego Comline FTTX 19"/23"/Slide Mount
Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit o udźwigu 400 kg, zapewnia łatwe dopasowanie do elementów głębokości.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funkcje
- Zestaw do montażu panelowego Comline FTTX 19"/23"/Slide Mount
- Do montażu na elemencie głębokim (kratka 25 mm)
- Obciążenie – nośność 400 kg.
- Można zamontować szyny ślizgowe
- Do montażu wpuszczanego elementów 19"/23"
Specyfikacje
| Zakończ | Ocynkowany | 
| Typ produktu | Uchwyt przesuwny | 
| Materiał | Stal | 
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.