Kombinowany zestaw montażowy do obudowy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kombinowany zestaw montażowy do obudowy
Montaż kombinowany umożliwia podzielenie podszafy o wysokości 6 U lub obudowy na sekcje 2 x 3 U i 6 U. Dostępne są różne wersje.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zaprojektowane do przyjęcia euroboardów (100 mm wysokości) i podwójnych euroboardów (233.35 mm wysokości)
- Podział obszaru montażu 6 U na: 2 x U, 6 x 3 U.
Specyfikacje
| Wysokość stelaża | 6U |
| Typ | Połączone |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Typ produktu | Zestaw montażowy |
| Współpracuje z | Podpory |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.